La Estabilidad dimensional de las mangas flexo es esencial para garantizar alta calidad y consistencia en la impresión. ¡Trelleborg tiene la tecnología mas estable en el mercado!

Trelleborg

La Estabilidad dimensional de las mangas flexo es esencial para garantizar alta calidad y consistencia en la impresión. ¡Trelleborg tiene la tecnología mas estable en el mercado!

Gracias a el uso de resinas Epóxicas, combinadas con su estructura de panal de abejas, la tecnología de las mangas de Trelleborg ha sido catalogada como la estructura más estable sobre el tiempo. Cuando comparamos con tecnologías PU en ambientes similares claramente las mangas Trelleborg tiene la estructura más estable.

Para referencias, aquí una prueba rigurosa comparativa “benchmark” realizada por R&D que demuestra que, después de 4 semanas en entornos difíciles (50 ° C con 95% de humedad), Trelleborg ligeramente se ha expandido y es estable, ¡mientras que las tecnologías de PU continúan expandiéndose!