Mesa de impregnación - Trelleborg Impregnation Table

Mesas de impregnación - Trelleborg Impregnation Tables

Para la obtención de unos resultados óptimos son necesarios equipos de alta calidad. Nuestros equipos ofrecen todo lo necesario para obtener resultados óptimos. El uso conjunto de nuestra mesa de impregnación y nuestras unidades de vacío, garantizan que la manga se empape completamente. 

Rango de aplicación

Trelleborg mesas de impregnación

Características técnicas  Tipo de modelo
 Trelleborg mesa de impregnación 225   Trelleborg mesa de impregnación 400
 Trelleborg mesa de impregnación 600
 Área de aplicación  DN 40 - DN 225  DN 40 - DN 400  
Rodillo de tracción de altura ajustable  Altura total 450 500 500
Elevación (mm) 200 300 300
Manivela desmontable  sí  sí
 Rodillo
 Θ (mm) 110 110 120
 Ancho de cinta  mm 350 680 1000
 Construcción de acero   
 4 ruedas 2 ruedas/2 patas 4 ruedas
 Conversor de frecuencia W 0,25  0,25
 0,25
Protección    IP 66  IP 66
 IP 66
 Marcha hacia delante y marcha atrás  sí / no  sí  sí
 sí
 Potenciómetro de giro para el control de la velocidad
 sí / no
 sí
 sí
 sí
 Longitud  mm  1580 1620 2020
 Ancho (con manivela)  mm  475 (605) 805 (935) 1125 (1255)
 Altura (con husillo)  mm  780 (1230) 1289 1289
 Peso aprox. kg 95 230 360
 Fuente de alimentación  W 370 370 370
 Voltaje del motor V / Hz 240 / 50  240 / 50
 240 / 50

Contacto

¿Cómo podemos ayudarle? Rellene el formulario para información adicional

Nos complace poder ayudarle

Si desea más información sobre nuestros productos y servicios, déjenos su datos y nos pondremos en contacto con usted en un plazo máximo de dos días hábiles. 


Datos de contacto

*
Sr.
Sra.
*
*
*
*
*
*

Deje su mensaje