Unidades de inversión - Trelleborg Inversion Drums

Unidades de inversión - Trelleborg Inversion Drums

Tambor de inversión "mini"

Trelleborg Inversion Drum S

Fabricado en acero inoxidable de gran calidad - ideal para un uso móvil.

Desarrollado específicamente para trabajos en zonas de difícil acceso, como por ejemplo, rehabilitación de bajantes desde tejados de viviendas o sótanos, así como para redes de saneamiento doméstico subterráneas.

  • Construcción en acero inoxidable
  • Sistema de soporte con ruedas
  • El mango extraíble ergonómico facilita el uso móvil del tambor
  • Equipado con una ventana de carga para una operación de llenado sencilla y segura
  • Doble conexión para la circulación de agua caliente
  • Sistema ergonómico de bloqueo de volante que garantiza un manejo preciso
  • Adecuado para el curado con agua caliente y vapor
  • Peso en vacío: 39 kg
  • DN 30 - DN 150

Tambor de inversión TIPO I

Trelleborg Inversion Drum M - Para acometidas domésticas

Pequeña unidad para la rehabilitación de acometidas domésticas.

  • Construcción en acero, con recubrimiento de polvo
  • Sistema de fijación rápido de 6"
  • La unidad de inversión puede inclinarse +/- 45 grados
  • Montado sobre un carro especial para el transporte
  • Mango abatible en el volante para ahorrar espacio y realizar el transporte de forma segura
  • Las piezas del equipo pueden transportarse una a una, por ejemplo, para llevar a cabo trabajos de revestimiento en el interior de edificios, etc.
  • DN 30 a DN 225


tambor de inversión TIPO II

Trelleborg Inversion Drum L - Apto para colectores

Unidad de inversión de gama media para la rehabilitación de acometidas y colectores.

  • Construcción en acero, con recubrimiento de polvo, opcional en acero inoxidable
  • Apta para la inversión de mangas flexibles con recubrimiento exterior
  • Sistema de fijación rápido de 8"
  • Volante extralargo y ergonómico
  • Adecuado para el curado por agua caliente y vapor
  • Rangos de presión de hasta 3 bar | 43,51 psi
  • DN 40 - DN 300 | 1,5" - 12"






Tambor de inversión Tipo III

Trelleborg Inversion Drum XXL - El grande

Tambor de inversión de alto rendimiento para la rehabilitación de acometidas y colectores.

  • Construcción en acero, opcional en acero inoxidable, con recubrimiento de polvo
  • Unidad de inversión montada sobre una estructura de acero
  • Fácil de transportar gracias al sistema de 3 ruedas con freno "stop-fix"
  • Ángulo de inclinación del tambor ajustable
  • Volante ergonómico para un control de tracción óptimo durante el proceso de inversión.
  • Ventana de servicio extragrande, fácil de abrir con amortiguador de gas
  • Sistema de fijación rápido de 8"
  • Rangos de presión de hasta 3 bar | 43,51 psi
  • Adecuado para el curado por agua caliente y vapor
  • DN 40 - DN 400 | 1,5" - 16"

Rango de aplicación

Tipos de unidades de inversión - Trelleborg Inversion Drum

Espesor de la manga (revestim Drum S
DN 30 - DN 150 (m)
Drum M
DN 30 - DN 225 (m)
Drum L
DN 40 - DN 300 (m)
Drum XL
DN 40 - DN 400 (m)
Drum XXL
DN 800 (m)
3,0  16 / 52 26/85 75 / 246 103 / 388 287 / 942
4,5  12 / 39  19 / 62  55 / 180  75 / 246  208 / 682
6,0  9 / 30  15 / 49  43 / 141  59 / 194  164 / 538
7,5  -  -  36 / 118  48 / 157  135 / 443
9,0  -  -  30 / 98  41 / 135  115 / 377
10,5  -  -  26 / 85  36 / 118  100 / 328
12,0  -  -  23 / 75  32 / 105  88 / 289
15,0  -  -  -  72 / 236
18,0  -  -  -  -  60 / 197
21,0  -  -  -  -  52 / 171


IMPORTANTE

Las longitudes máximas indicadas en la tabla son valores guía que dependen en gran medida del método de instalación.

Las longitudes mostradas hacen referencia a revestimientos fabricados en una única fila sin manguera de calibración o circulación.

Certificaciones

Homologaciones técnicas, patentes y estándares de calidad

         Estándares                 europeos      

Los dispositivos cumplen con los requisitos de las directivas CE aplicables

          Estándares                    europeos         

De conformidad con la normativa europea

Contacto

¿Cómo podemos ayudarle? Rellene el formulario para información adicional

Nos complace poder ayudarle

Si desea más información sobre nuestros productos y servicios, déjenos su datos y nos pondremos en contacto con usted en un plazo máximo de dos días hábiles. 


Datos de contacto

*
Sr.
Sra.
*
*
*
*
*
*

Deje su mensaje