Unidades de curado - Trelleborg Curing Units

Unidades de curado - Trelleborg Curing Units

Curado por agua caliente

El método clásico de curado por agua 

imagen similar

Trelleborg HWB 90


La solución perfecta para el curado por agua caliente de las mangas de Trelleborg para diámetros de hasta DN 200 y longitudes de reparación de aprox. 50 m.

El Trelleborg HWB 90 está diseñado para su uso con las unidades de inversión de Trelleborg.

Recomedado si necesita una caldera compacta y fácil de manejar.

Calentadores de agua - Trelleborg Water Boilers


 
Características técnicas

Tipo 
Trellebor Water Boiler 90
 Tipo 
Trellebor Water Boiler 330
Tipo 
Trellebor Water Boiler 650 
Tipo 
Trellebor Water Boiler 1000 
Capacidad calorífica
 kW  90  330  650   1000
Potencia calorífica950
 kW  90  300  600  950
Combustible    Diésel (no bio diésel)  Diésel 
 Diésel
 Diésel
Máx. consumo de diésel  kg/h  15  21  35   50
Máx. presión de agua  bar  6  5   5   5
Ancho (A)  mm  570  1360  1650  1800
Altura (B)  mm  800  1850  2250  2500 
Profundidad (C)  mm  700  1900  3000  3100
Peso  kg  65  1530  2160  2690
Tubería  pulgadas  1  2.5  2.5  2.5
Bomba de circulación de caudal    2.5  24  24  40
Voltaje V / Hz  230/50  400/50/2.2[3 fases+N+tierra]  400/50/2.2[3 fases+N+tierra]
 400/50/6.5[3 fases+N+tierra]
Capacidad del tanque l/h  20  100  100  1000
Tiempo de calentamiento (aprox.) min  5  10  10  10

Curado por vapor

Acelere el tiempo de curado de las mangas - Mejore su rendimiento

Generadores de vapor - Trelleborg Steam Generators

 
Características técnicas

 Tipo 
Gen 50
 Tipo 
Gen 150
 Tipo 
Gen 200
 Tipo 
Gen 300
 Tipo 
Gen 400
Tipo
Gen 500
Tipo
Gen 600
 Tipo 
Gen 700
 Tipo 
Gen 800
Producción de vapor  kg/h 50 150 200 300 400 500 600 700 800
 kW
Potencia calorífica  kcal/h 29 000 90 000 120 000 180 000 240 000 300 000 360 000 420 000 480 000
 kW  34 105 140 211 281 352 422 492 562
Presión  bar  12 5 5 5 5 5 5 5 5
Máx. consumo de gasoil  kg/h 3 9,5 13 19,6 20 32,6 42,8 45,7 52,1
Ancho (A)  mm 450 600 750 850 850 1400 1400 1400 1500
Altura (B)  mm 1000 1300 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Profundidad (C)  mm  750 1100 2400 2400 2400 2700 2700 2700 3000
Peso  kg 300 370 700 880 900 950 1000 1050 1200
Chimenea  Θ 120 120 160 160 200 250 300 300 300
Fuente de alimentación  A 5 6 6 6 6 6 6 6 6
Voltaje V / Hz  230 / 50 230 / 50 400 / 50 400 / 50  400 / 50
 400 / 50
 400 / 50
 400 / 50
 400 / 50
Máx. consumo de agua l/h 50 160 220 330 440 550 660 770 880
Tiempo de calentamiento (aprox.) min 10 10 10 15 15 15 15 15 15
Salida de vapor pulgada 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Manguera de vapor mm 25 25 25 50  50
 50
 50
 50
 50

Certificaciones

Homologaciones técnicas, patentes y estándares de calidad

         Estándares                 europeos      

Los dispositivos cumplen con los requisitos de las directivas CE aplicables

          Estándares                    europeos         

De conformidad con la normativa europea

Descargas

Trellebog SteamGen Tipos Inglés

 

Descargar (pdf)

Trelleborg SteamGen campos de aplicación Inglés

 

Descargar (pdf)

Trelleborg HWB campos de aplicación Inglés

 

Descargar (pdf)

Contacto

¿Cómo podemos ayudarle? Rellene el formulario para información adicional

Nos complace poder ayudarle

Si desea más información sobre nuestros productos y servicios, déjenos su datos y nos pondremos en contacto con usted en un plazo máximo de dos días hábiles. 


Datos de contacto

*
Sr.
Sra.
*
*
*
*
*
*

Deje su mensaje