Equipos técnicos para la reparación de tuberías

Equipos técnicos para la rehabilitación de tuberías

Para la obtención de unos resultados óptimos son necesarios equipos de alta calidad. Un equipo adaptado a las necesidades de la rehabilitación de tuberías sin zanja es el idóneo para alcanzar los resultados deseados.

5Artículos
Trelleborg
Mesa de impregnación - Trelleborg Impregnation Table
  • Inmejorables resultados en impregnacion
  • Funcionamiento eléctrico
  • Todos los modelos son portatiles
Leer más

Trelleborg
Unidades de vacío - Trelleborg Vacuum Pump
  • Tecnología fiable
  • Construcción robusta
  • Aplicación en interiores y exteriores
Leer más

Unidades de inversión - Trelleborg Inversion Drums
  • Ventanas de servicio extragrandes
  • Aplicación de agua caliente o vapor
  • Diseño ergonómico
Leer más


Trelleborg
Obturadores ciegos - Trelleborg Stoppers
  • Inserción sencilla. Variabilidad del diámetro del conector mediante control neumático
  • Funcionamiento seguro. Producto de excelente calidad gracias a un proceso de producción estandarizado con certificado ISO
  • Manejo seguro. Máxima fiabilidad en el manejo a través de la constante optimizacion y comprobación de los matriales
Leer más