Reparación seccional de tuberías

4Artículos

Trelleborg
Trelleborg Liner End Seal
  • Elimina la infiltración/exfiltración entre el revestimiento y la tubería de acogida
  • Reduce el riesgo de deterioro del revestimiento causado por aguas subterráneas
  • De rápida y fácil instalación
Leer más

Trelleborg
Trelleborg Internal Joint Seal
  • Instalación sencilla con una llave de torsión y tubular
  • Crea una junta estanca
  • Capaz de resistir 10 m de presión externa
Leer más

Trelleborg
Trelleborg FlexRib
  • Permite que la junta se mueva en cualquier dirección sin perder estanqueidad
  • Más fuerza gracias a la tecnología "Waveband" patentada
  • Compuesto de caucho de alta calidad
Leer más