Diseño y funcionamiento de la junta
Trelleborg 101 G-Ring es una junta de compresión que se desliza hasta su posición durante el ensamblaje de la junta.
La junta fue originalmente diseñada para tuberías de hormigón de baja presión, aunque también puede utilizarse para tuberías de presión si se realizan pequeños ajustes. Su diseño es estándar en la mayoría de los paises.
La compresión de la junta varía en función de la separación de la unión y de la tolerancia elegida.
Por su parte el redimiento de la junta depende tanto de la precisión dimensional como del acabado superficial de la espiga y la campana.
Trelleborg 101 G-Ring cumple los requisitos de la normativa europea.
Tabla de dimensiones
A (mm) | B (mm) |
---|---|
10.0 | 12.0 |
12.0 | 14.4 |
13.0 | 15.6 |
14.0 | 16.8 |
16.0 | 19.2 |
18.0 | 21.6 |
20.0 | 24.0 |
22.0 | 26.4 |
24.0 | 28.8 |
28.0 | 33.6 |