Trelleborg 140 Lamell, junta no integrada

Tamaños disponibles

A (mm) B (mm) C (mm)

13,5

17,5 2,7
16,5 24,0 2,5
18,5 26,0 3,3
20,0 28,0 2,8
22,5 30,0 3,2
24,5 32,0 3,5
28,0 35,0 5,0
32,0 40,0 5,2

Dimensiones, mm


Sujeto a modificaciones por razones técnicas

Ensamblaje

Extienda la junta sobre la espiga.

Iguale la tensión de la junta levantándola y soltándola en algunos puntos. La junta debe quedar colocarda de manera homogénea sobre el soporte del sello.

No requiere lubricación.

Centre la junta y ensamble utilizando el equipo adecuado.

Descargas

Trelleborg140 Lamell

Hoja de Datos Técnicos Inglés  

Descargar (pdf)

Certificaciones

Homologaciones técnicas, patentes y estándares de calidad

Contacto

¿Cómo podemos ayudarle? Rellene el formulario para información adicional

Nos complace poder ayudarle

Datos de contacto

*
Sr.
Sra.
*
*
*
*
*
*