Diseño y funcionamiento de la junta
Trelleborg 116 es una junta deslizante a la cual se le aplica lubricante entre la capa deslizante y el cuerpo de la misma.
Durante la instalación, la unión adhesiva se suelta, permitiendo que la capa lubricada se deslice sobre el cuerpo de la junta.
Gracias a este diseño se requiere menor esfuerzo de instalación, ya que no existe fricción entre el caucho y el hormigón. También facilita el centrado de la junta durante el ensamblaje.
La junta cumple los requisitos de la normativa europea.
El rendimiento de la junta depende de la precisión dimensional y del acabado superficial de la espiga y la campana.
Tabla de dimensiones
A (mm) | B (mm) | Separación de la unión (mm) |
---|---|---|
16 | 25.0 |
9.2±1.2 |
18 | 25.0 |
10.4±1.4 |
20 | 26.6 |
11.5±1.5 |
22 | 30.0 |
12.7±1.7 |
24 | 32.0 |
13.5±2.0 |
26 | 35.0 |
15.0±2.0 |
28 | 38.0 |
16.0±2.5 |
30 | 41.0 |
17.1±2.5 |