Trelleborg 172 distribuidor de carga

Instalación

Asegúrese de que la superficie de los componentes del pozo de hormigón estén limpios y no presenten daños.

Retire el embalaje, coloque la junta en la espiga externa, tal y como se muestra en la figura. Instale el anillo sellante en la espiga y una con normalidad.


Tamaños disponibles

DN 800

DN 1000

DN 1200
DN 1500
DN 2000
DN 2500
DN 3000

Certificaciones

Homologaciones técnicas, patentes y estándares de calidad

Contacto

¿Cómo podemos ayudarle? Rellene el formulario para información adicional

Nos complace poder ayudarle

Datos de contacto

*
Sr.
Sra.
*
*
*
*
*
*