El área de ajuste ubicado la parte superior del pozo es el primer elemento en deteriorarse a causa de diversos factores como son: los ciclos de congelación/descongelación, tráfico, expansión térmica, asentamiento del pavimento y otras fuerzas externas.
Los pozos son el principal punto de acceso a los sistemas de saneamiento de fecales y pluviales.
Estas estructuras se construyen normalmente en una estrecha sección vertical tipo chimenea que se extiende desde la parte superior del cono del pozo hasta el marco. Justo antes de la colocación del marco se disponen sobre el cono del pozo hileras de ladrillos, bloques o anillos verticales para así proporcionar el soporte estructural necesario. Esto es lo que se conoce como área de "compensación" o "chimenea" del pozo.
Con el tiempo, los movimientos de tierra, la expansión térmica o la contracción del pavimento circundante, los procesos congelación-descongelación y el tráfico pueden hacer que los ladrillos, bloques y anillos verticales y el correspondiente adhesivo o mortero se deterioren, haciendo que el agua del subsuelo se filtre al pozo. En función de las condiciones del suelo y de los métodos de relleno iniciales, esta filtración de agua causa hundimientos, agujeros y derrumbe de carreteras en la medida que los terrenos circundantes y los materiales del subsuelo fluyen con el agua hacia el interior del pozo.
Las juntas de chimenea para cámaras de visita DrainFlexRib se instalan en las pozos nuevos para prevenir y eliminar posibles filtraciones en las estructuras existentes, hecho que ocurre en las estaciones húmedas.
Crea un sellado estanco entre el marco y la parte superior del cono del pozo.
Permite que la junta se mueva vertical y/o lateralmente, manteniendo al mismo tiempo un sellado estanco.
Fabricada a partir de un compuesto de caucho de alta calidad y disponible en cuatro anchuras.
La tecnología patentada Waveband consigue una junta más efectiva al concentrar la fuerza de compresión de la banda de expansión. El caucho queda "atrapado" entre la cinta y el hormigón.
Las herramientas patentadas facilitan la instalación. Podrá elegir en función de sus necesidades: tanto con la herramienta de instalación manual como con la hidráulica, le ayudaremos a acabar con las fugas y los problemas.
Información necesaria para solicitar la junta de chimenea DrainFlexRib
A = Diámetro interior del marco del pozo.
B = Diámetro interior del área de compensación.
C = Diámetro interior del cono.
D = Altura del área de compensación (desde el fondo del marco hasta la parte superior del cono).
E = Superficie vertical en el interior del cono del pozo.
Las juntas de chimenea para pozos están fabricadas a partir de un compuesto de caucho de alta calidad y cintas de acero inoxidable diseñadas para resistir el entorno corrosivo de los pozos de las redes de saneamiento.
Uno de los extremos de la extensión FlexRib está diseñado para encajarse bajo la junta FlexRibe, permitiendo así hasta 8 pulgadas más de ajuste. Pueden utilizarse múltiples extensiones FlexRib para abarcar mayores compensaciones.
Información adicional
Homologaciones técnicas, patentes y estándares de calidad
De conformidad con la normativa internacional.
De conformidad con la normativa europea.
¿Cómo podemos ayudarle? Rellene el formulario para información adicional