Trelleborg 160 junta integrada para tuberías y pozos de hormigón

Tamaños disponibles

DN (mm) Grosor efectivo del perfil (mm) A (mm) B (mm)

1000

20 22,9 68,2
1200 24,0 22,0 71,3
1500 25,0 24,9 80,6

Dimensiones, mm


Sujeto a modificaciones por razones técnicas

Ensamblaje

Aplique el lubricante sobre la superficie de la espiga de manera homogénea, prestando especial atención a su radio frontal. También podría aplicarse lubricante a la junta para facilitar operación.

Centre la campana sobre la espiga y baje el elemento superior del pozo de hormigón para completar el esamblaje. Elementos más livianos podrían requrir una fuerza vertical adicional para finalizar el esamblaje.

Descargas

Trelleborg 160

Hojas de Datos Técnicos Inglés  

Descargar (pdf)

Certificaciones

Homologaciones técnicas, patentes y estándares de calidad

Contacto

¿Cómo podemos ayudarle? Rellene el formulario para información adicional

Nos complace poder ayudarle

Datos de contacto

*
Sr.
Sra.
*
*
*
*
*
*