Juntas para pozos de hormigón - aguas residuales y pluviales

Juntas para pozos de hormigón

Contamos con una amplia gama de juntas adaptables a sus necesidades. Tanto si desea instalarlas durante o tras el proceso de fabricación.

12Artículos
Trelleborg 160 junta integrada
  • Junta integrada para pozos de hormigón
  • Fácil de centrar durante el ensamblaje
  • Utiliza un modelo de espiga DIN V 4034-1. Compatible con espigas estándar 
Leer más

Trelleborg 172 distribuidor de carga
  • Elemento distribuidor de carga para las uniones de pozos de visita
  • Fabricado para un posicionamiento e instalación sencillos
  • Evita el contacto hormigón-hormigón y la carga de puntos
Leer más

Trelleborg 104 Delta
  • Junta para tuberías y pozos de hormigón
  • Fácil de centrar durante el ensamblaje
  • Cumple los requisitos de la normativa europe
Leer más

Trelleborg 116 junta pre-lubricada
  • Junta pre-lubricada para pozos de hormigón
  • Menor fuerza de instalación
  • Fácil de centrar durante el ensamblaje
Leer más

Trelleborg 118 junta pre-lubricada
  • Junta pre-lubricada para pozos de hormigón
  • Menor fuerza de instalación, sin fricción entre el caucho y el hormigón
  • Fácil de centrar durante el ensamblaje
Leer más

Trelleborg 140 Lamell
  • Junta pre-lubricada para tuberías y pozos de visita de concreto (hormigón)
  • Menor fuerza de instalación, sin fricción entre el caucho y el concreto (hormigón)
  • La mayor área de contacto tolera pequeñas imperfecciones en la superficie
Leer más

Trelleborg 154 junta pre-lubricada
  • Junta deslizante pre-lubricada para pozos de hormigón
  • Fácil de centrar durante el ensamblaje
  • Menor fuerza de instalación, sin fricción entre el caucho y el hormigón
Leer más

Trelleborg 170 junta pre-lubricada
  • Cierre abisagrado para evitar el desplazamiento de la junta
  • Menor fuerza de ensamblaje
  • Lubricación interna de formulación especial
Leer más

Trelleborg 171 distribuidor de carga pre-lubricado
  • Junta deslizante pre-lubricada con distribuidor de carga integrado 
  • Fácil de centrar durante el proceso de unión
  • Evita el contacto hormigón-hormigón entre las secciones del pozo de visita
Leer más

Elastrostrip
  • Cinta sellante bituminosa para pozos de visita y marcos de hormigón
  • La solución perfecta para uniones machihembradas
  • Fácil de aplicar
Leer más


12