El sistema DrainLiner CIPP
DrainLiner CIPP es un proceso de rehabilitación "sin zanja" in-situ. El punto de inicio o final puede ser un pozo de hormigón, una arqueta, un punto de conexión con la tubería o una tubería a cielo abierto. La manga o revestimiento puede instalarse a lo largo de las canalizaciones o sortear curvas de hasta 90 grados. Condición imprescindible, disponer de un espacio suficiente para colocar el tambor inversión o la plataforma para la columna de agua.
Funcionamiento
Ventajas
Áreas de aplicación
DN 30 - DN 1200 (1.2" - 64") - Diámetros y codos 30°-90°
Formación teórica y práctica
Descargas
DrainLining
Folleto en inglés
Certificaciones
Soluciones de sellado que duran
Sin zanja. Sin molestias. Hermético