Revestimiento de tuberías y esterillas de fibra de vidrio

4Artículos
Trelleborg
Trelleborg CIPP Liners
  • Dos tipos de revestimientos para la mayoría de trabajos de rehabilitación
  • Adecuados para el curado por vapor
  • Acometida de curvas y cambios de diámetro
Leer más

Trelleborg
Consumibles - Trelleborg HatProfiles y Liner
  • Revestimiento multidimensional, disponibre en 3 tamaños para el diámetro del colector principal
  • Codos de entre 45° a 90°
  • Elevados estándares de calidad. Producción propia
Leer más


Trelleborg
Esterillas de fibra de vidrio - Trelleborg Glass Fiber Mats
  • Calidad excelente a prueba de ácidos
  • Cortadas a medida, disponibles en diferentes anchos
  • Fácil de usar
Leer más