Kor-N-Seal® I 106-406 Series - Trelleborg

Diseño y funcionamiento de la Junta

Kor-N-Seal® I 106-406 Series - Trelleborg

Características y ventajas principales

Tabla de dimensiones

Kor-N-Seal® I 106-406 Series - Trelleborg

Conectores tipo cuña de la serie EX en plástico o acero inoxidable

Kor-N-Seal® I 106-406 Series - Trelleborg

Conectores tipo banda mecánica

Recomendaciones y sugerencias 

Corrugated Pipe Adapter - Trelleborg

Para tuberías corrugadas

Kor-N-Seal® II 206 Series - Trelleborg

Para tuberías de gran diámetro, consulte la serie Kor-N-Seal® II 

Kor-N-Seal® I 106-406 Series - Trelleborg

Pares recomendados

Kor-N-Seal® I 106-406 Series - Trelleborg

Información necesaria para realizar pedidos

Información técnica

Kor-N-Seal I 106-406 Series

Kor-N-Seal I 

Kor-N-Seal Product Line                                                                           

Corrugated Pipe Adapter

In accordance with the OSHA Hazard Communication Program (29 CFR1910.1200)

Kor-N-Seal

Instrucciones de instalación

Kor-N-Seal I EX Series Connector (WP-EX Series)

Kor-N-Seal I Toggle Style Connector

Multi-Connector

Kor-N-Seal I Stainless Steel Wedge Connector (WS Series)

Kor-N-Seal I All Stainless Steel Wedge Connector (EXAS Series)