Juntas para conectores

12Artículos

Kor-N-Seal® I 706
  • Conector integrado
  • Encaja tuberías de 6, 8 y 10 pulgadas
  • Mandril único de una pieza
Leer más




Adaptadores para tuberías corrugadas
  • Proporciona una gran superficie sellante en tuberías de HDPE
  • Diseñado para tuberías ADS, Contech, N-Flow y Lane
  • Estanco, compatible con C923
Leer más

Trelleborg 910 conector
  • Apto para pozos de hormigón con orificios prefabricados y perforados
  • El diseño de triple labio facilita el ensamblaje
  • Proporciona una excelente resistencia a las cargas de corte transversales
Leer más

Trelleborg 911 conector
  • Puede utilizarse tanto con orificios prefabricados como con orificios perforados
  • Excelente rendimiento en lo que a deflexión angular se refiere
  • Acomoda un amplio rango de diámetros de tuberías
Leer más

Trelleborg 945 conector
  • Puede utilizarse tanto con orificios prefabricados como con orificios perforados
  • Excelente rendimiento en lo que a cargas de corte transversal y deflexión angular se refiere
  • El perfil extra-ancho cubre el acero expuesto en los orificios perforados
Leer más

Trelleborg 570 conector
  • Recomendado para conectar tuberías con depósitos de finas paredes
  • Fácil de usar tanto con orificios prefabricados como perforados
  • Excelentes posibilidades de deflexión angular
Leer más


12