El sistema de reparación seccional, DrainPaker, ha recibido la calificación de “Muy Bueno”

IKT, Sistema de reparación seccional, Trelleborg

El SISTEMA DE REPARACIÓN SECCIONAL, DRAINPACKER, DE TRELLEBORG HA RECIBIDO LA CALIFICACION DE “MUY BUENO”

Después de someterse a unas rigurosas pruebas, el sistema DrainPacker de Trelleborg Pipe Seals ha recibido la calificación de «Muy bueno» por su funcionamiento. Esta calificación es otorgada anualmente por el Instituto de Infraestructuras Subterráneas (IKT) alemán. La solución de Trelleborg superó a marcas rivales en varios criterios claves de las pruebas y fue considerada el mejor sistema de reparación seccional a base de resinas de silicato del mercado.

El instituto IKT, comenzó a realizar la prueba «Short Liner for House Connections» (reparación seccional para conexiones domésticas) en 2016. Desde entonces, comparó los sistemas de reparación seccional proveniente de ocho empresas distintas. Estos sistemas fueron seleccionadas cuidadosamente para concurso por 12 propietarios de redes de alcantarillado. El sistema de Trelleborg resultó ser la mejor elección con base de silicato y la segunda opción en general (solamente detrás de una resina con base epoxi).

Los sistemas sometidos a concurso fueron examinado de manera exhaustiva durante un período de 24 meses por los distintos propietarios de redes de alcantarillado. Los sistemas fueron sometidos a condiciones de la vida real como, por ejemplo, fuertes precipitaciones y graves daños en las tuberías. Los productos se puntuaron en función de una serie de criterios, dando lugar a una calificación global que iba desde «Insuficiente» (puntuación de 6,0) a «Muy bueno» (puntuación de 1,0).

Es de destacar que el sistema DrainPacker de Trelleborg consiguiese la máxima puntuación en los principios más importantes de estanqueidad (i.e. medición de la presencia de fugas), además de un excelente resultado para la fuerza de tensión adhesiva. Esto proporcionó al sistema de Trelleborg una puntuación global de 1,4, convirtiéndolo claramente en el sistema de reparación a base de resinas de silicato número uno disponible en el mercado.

Para ver más detalles, incluidos los resultados completos de la prueba, haz clic en el enlace.

Aplicaciones relacionadas

Métodos de aplicación