Brawler HPS Solidflex Smooth

Discover the unique features and benefits of the Brawler HPS Solidflex Smooth
Brawler HPS (High Performance Solid) ha sido diseñado para trabajos en aplicaciones extremas como la industria del reciclaje de chatarra y metal, plantas de tratamientos de residuos y de la minería.
• Tres veces menos desgaste del caucho que un neumático de aire
• Compatible con llantas OEM
• Aperturas elípticas que permiten una conducción confortable
• Soft Ride construction reduces vibration and protects machine and operator
Descargas
From instructions and advice to tips and sizing details , these PDFs cover all the information you will need on the Brawler HPS Solidflex Smooth.
Datos técnicos
Tire Size | Alternative Size |
Rim |
Overall Diameter [mm] |
Section Width [mm] |
Tread Depth [mm] |
Load Capacity 10 km/h [kg] |
17.5-25 | 445/80-25 | 14.0-25 | 1.340 | 446 | 155 |
8.805 |
20.5-25 | 525/80-25 | 17.0-25 |
1.495 | 527 |
188 | 12.155 |
23.5-25 | 605/80-25 | 19.5-25 |
1.630 | 606 | 216 |
15.320 |
26.5-25 | 685/80-25 | 22.0-25 |
1.715 | 718 | 236 | 18.295 |
29.5-25 | 25.0-25 | 1.845 | 761 | 264 | 22.540 | |
18.00-33 | 13.0-33 | 1.816 | 457 | 216 | 12.000 |
Tire Size | Alternative Size |
Rim Size |
Overall Diameter [mm] |
Section Width [mm] |
Tread Depth [mm] |
Load Capacity 10km/h [kg] |
17.5-25 | 445/80-25 | 14.0-25 | 1.340 | 446 | 155 |
8.805 |
20.5-25 | 525/80-25 | 17.0-25 | 1.495 | 527 |
188 | 12.155 |
23.5-25 | 605/80-25 | 19.5-25 | 1.630 | 606 | 216 |
15.320 |
26.5-25 | 685/80-25 | 22.0-25 | 1.715 | 718 | 236 | 18.295 |
29.5-25 | 25.0-25 |
1.845 |
761 |
264 |
2.2540 |
Película del Producto
¿Quiere contactar con nosotros? Escríbanos un mensaje y le responderemos lo antes posible.