Serie EMR
Calidad superior para los trabajos más duros
El nuevo EMR1031, diseñado específicamente para cargadoras de ruedas, motoniveladoras y volquetes articulados, es el neumático radial ideal de movimiento de tierras para todo tipo de operaciones de carga.
Se trata de un producto muy versátil y destinado para los trabajos más duros: construcción de infraestructuras y edificaciones, paisajismo, pozos abiertos y canteras.
El equilibrio de la relación lleno-vacío de su banda de rodadura proporciona un control superior y un agarre firme cuando más se necesita, ya sea en superficies arenosas, rocosas o duras.
Downloads
Protección de los flancos
Compuesto resistente a los cortes
Compuesto de alto rendimiento capaz de resistir hasta un 20% más a los cortes y el desgaste en comparación con las formulaciones convencionales.
El neumático dura más, lo que reduce el tiempo de inactividad de la máquina y disminuye el coste por hora.
Banda de rodadura con una amplia superficie de contacto
Una zona de contacto más grande uniformiza el desgaste uniforme, al tiempo que proporciona una excelente estabilidad y una notable reducción de las vibraciones para mayor comodidad del usuario.
Banda de rodadura de gran profundidad +10% vs competidor premium
La banda de rodadura más profunda prolonga la vida útil del neumático y aumenta la eficiencia de la máquina. Este modelo admite el recauchutado, lo que maximiza su inversión de forma sostenible.
Datos Técnicos
Tire size | Tread Pattern TRA | Rim Size (Permitted) | Tread Depth (mm) | Service Description LI/SS Loader/Transport | Tire Load Capacity (kg) at 10 (km/h) | Tire Pressure (bar) | Tire Load Capacity (kg) at 40 (km/h) | Tire Pressure (bar) |
17.5 R 25 | L3/G3 | 14.00/1.5-25 (14.00/1.5x25 DC, 14.00/1.3x25 DC) |
31 |
* 176 A2/153 A8 |
7.100 | 4,50 | 3.650 | 3,00 |
20.5 R 25 | L3/G3 | 17.00/2.0-25 (17.00/1.7-25) |
36 |
**/* 193 A2/161 A8 |
11.500 | 5,75 | 4.625 | 3,00 |
23.5 R 25 | L3/G3 | 19.50/2.5-25 |
37 |
**/* 201 A2/170 A8 |
14.500 | 5,75 | 6.000 | 3,00 |