Custom Size
Trelleborg ofrece una gama de soluciones a medida según sus necesidades.
Sabemos que en condiciones exigentes las ruedas de mayor tamaño o con una banda de rodaje especial son necesarias. Trabajamos conjuntamente con nuestros clientes con el fin de diseñar la rueda apropiada y más rentable. Nuestro equipo de ingenieros especializados trabaja con el cliente en el diseño de ruedas de hasta 80.0" de altura con una banda de rodaje de hasta 15,4 cms. de profundidad.
• Compatible con el montaje OEM
• Apta para condiciones extremas y cargas pesadas
• Caucho premium para minería que prolonga la vida útil
• Banda de rodaje a medida disponible
• Mayor capacidad de carga que los neumáticos
• Requiere menor mantenimiento que los neumáticos
¿Quiere contactar con nosotros? Escríbanos un mensaje y le responderemos lo antes posible.