Pit Stop Line

Siempre en control

Saber cuando reemplazar las llantas sólidas industriales Resilientes es crucial – el cambio anticipado implica un gasto mayor, el cambio  tardío puede poner en riesgo la seguridad de la maquinaria y del operario.

Trelleborg Wheel Systems ha desarrollado una tecnología innovadora para la gama Premium de Llantas Resilientes que permite a los operarios y gerentes de flota saber con certeza absoluta  cuándo es necesario reemplazarlos,  esta innovación se conoce como “Pit Stop Line”.

Pit Stop Line es muy fácil – a medida que las llantas se desgastan aparece una franja de hule color naranja sobre la superficie, lo que indica que debe ser reemplazada y programar su instalación.  La franja indicadora de Pit Stop Line aparece sobre la llanta cuando aún quedan aproximadamente 100 horas de vida útil con lo cual el cambio de llantas y su instalación puede realizarse cuando sea conveniente.

Valor máximo, funcionamiento máximo

Pit Stop Line puede reducir el cambio de llantas hasta en un 20%.


Por lo general, las llantas sólidas industriales  se cambian cuando todavía les queda un 25% de vida útil. Con Pit Stop Line siempre se obtiene mayor valor por el gasto realizado al no cambiar las llantas de forma prematura.

El cambiar las llantas anticipadamente también significa que los montacargas quedan fuera de servicio innecesariamente.  Al escoger las llantas Pit Stop Line se elimina la inactividad innecesaria y se mantiene el equipo en funcionamiento.

Beneficios de Pit Stop Line 

Vídeo de producto

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*