Llantas para tractores articulados

Remolques

9Productos
TM1000 High Power
  • Constante y suave transferencia de par en el campo
  • Inmejorable tracción en el surco
  • Poca resistencia a rodamiento y una muy larga vida en el camino
Leer más

TM1000 ProgressiveTraction®
  • Doble anclaje, mejor agarre
  • Vibración reducida, menor consumo de combustible
  • Auto-limpieza mejorada, mayor tracción
Leer más

TM1060
  • Trelleborg head lug family look secures long life
  • The interlug terraces maximizes selfcleaning
  • Dual angle lug shape increase traction & comfort
Leer más

TM900 High Power
  • Desarrollado para tractores de gran potencia que requieren una elevada capacidad de carga
  • Capaz de transferir al suelo el elevado par de los vehículos agrícolas más grandes
  • Gran tracción en todo tipo de terreno
Leer más

TM800
  • Con marcado D, alcanza hasta los 65 km/h en carretera a una presión de 1.6 bar.
  • Banda de rodadura extra ancha.
  • Es capaz de transportar cargas pesadas y de trabajar a muy baja presión.
Leer más


T414 Twin Tractor
  • Diseño de tracción con tacos muy profundos en tres ángulos diferentes, para una tracción máxima y excelentes propiedades de autolimpieza.
Leer más

Llantas y Rines
  • Trelleborg es el fabricante líder que ofrece llantas completa con un diámetro entre 3 y 54 pulgadas
Leer más