Tubeless Wheels

Rines Trelleborg sin cámara

Los rines sin cámara de Trelleborg han sido diseñadas para los ro-ro trucks y traileres industriales. Los materiales de primera y el diseño de la llanta se combinan para crear una llanta de uso en aplicaciones extremas.

Trelleborg_Wheels_Tubeless_200x281

Trelleborg es proveedor líder de ensamblaje de rines de alta calidad para aplicaciones industriales, como equipos de manejo de materiales, remolques industriales, transportes de personal, equipos de apoyo en tierra, elevadores aéreos, equipos de construcción y muchas otras aplicaciones. Nuestros ensamblajes de rines están diseñados para satisfacer las necesidades específicas de los fabricantes de equipo original (OEM), o las necesidades individuales del cliente.

La llanta sin cámara Trelleborg está diseñada para mini cargadores, manipuladoras telescópicas en terrenos difíciles y plataformas móviles todoterreno. 

• Diseño robusto

• Llanta de una pieza

• Llanta más voluminosa

• Apta únicamente para rines sin cámara

Descargas

Industrial Wheels

 

Descargas (pdf)

Datos Técnicos

12"– 19.5"

Diameter Wheel Size Tire Size
12 7.0-12 23x8½-12
15 7.0-15 27x8½-15
165 8.25-16.5 10-16.5
9.75-16.5 12-16.5
175 10.50-17.5 14-17.5
195 11.75-19.5 15-19.5

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*