Trelleborg 4-Piece Lock Ring Wheels

Rines Trelleborg con anillo de cierre de 4-Piezas

Los rines con anillo de cierre de 4-piezas de Trelleborg han sido diseñadas para trabajos en las más duras condiciones. 

Trelleborg_Wheels_4-Piece_200x281

Trelleborg es proveedor líder de ensamblaje de rines de alta calidad para aplicaciones industriales, como equipos de manejo de materiales, remolques industriales, transportes de personal, equipos de apoyo de tierra, elevadores aéreos, equipos de construcción y muchas otras aplicaciones. Nuestros ensamblajes de rines están diseñados para satisfacer las necesidades específicas de los fabricantes de equipo original (OEM), o las necesidades individuales del cliente.

Los rines con anillo de cierre de 4-Piezas de Trelleborg están diseñadas para soportar condiciones adversas. 

• Montacargas y remolques industriales

• Apta para neumáticos resistentes

• Apta para las versiones LOC de rines sólidas o con anillos de cierre

• Soluciones de montaje sencillo o doble 

Descargas

Industrial Wheels

 

Descargas (pdf)

Datos Técnicos

8"–15"

Diameter Wheel Size Tire Size
4 2.50C-4 3.00-4
2.50C-4 4.00-4
8 3.00D-8 15x4½-8
3.00D-8 4.00-8
3.00D-8 5.00-8
4.33R-8 16x6-8
4.33R-8 18x7-8
9 4.00E-9 140/55-9
4.00E-9 6.00-9
6.00E-9 21x8-9
10 5.00F-10 180/60-10
5.00F-10 6.50-10
5.50F-10 6.50-10
5.50F-10 7.50-10
6.50F-10 200/50-10
6.50F-10 23x9-10
12 5.00S-12 6.00-12
5.00S-12 7.00-12
8.00G-12 23x10-12
8.00G-12 27x10-12
10.00G-12 315/45-12
15 5.5-15 7.00-15
5.5-15 7.50-15
5.5-15 8.25-15
6.0-15 7.00-15
6.5-15 7.50-15
6.5-15 8.25-15
7.0-15 250-15
7.0-15 28x9-15
7.5-15 250-15
8.0-15 300-15
9.75-15 355/45-15
9.75-15 355/50-15
9.75-15 355/65-15
11.0-15 400/60-15

  

20"– 24"

Diameter Wheel Size Tire Size
20 6.5-20 8.25-20
6.5-20 9.00-20
7.0-20 10.00-20
7.0-20 9.00-20
7.5-20 10.00-20
7.5-20 31x10-20
7.5-20 31x12-20
7.5-20 36x14-20
8.0-20 10.00-20
8.0-20 11.00-20
8.0-20 12.00-20
8.5-20 12.00-20
10.0-20 12.00-20
10.0-20 355/50-20
10.0-20 40x14-20
16.0-20 465/55-20
24 8.5-24 12.00-24
10.0-24 12.00-24
10.0-24 14.00-24

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*