Split Wheels

Rines Trelleborg de 2 mitades

Los rines dos mitades (Split) de Trelleborg son aptas para los remolques industriales pequeños y medianos, montacargas, equipos de apoyo en tierra, carros portaequipaje y muchas otras aplicaciones similares.

Trelleborg_Wheels_Split_200x281


Trelleborg es proveedor líder de ensamblaje de rines de alta calidad para aplicaciones industriales, como equipos de manejo de materiales, remolques industriales, transportes de personal, equipos de apoyo en tierra, elevadores aéreos, equipos de construcción y muchas otras aplicaciones. Nuestros ensamblajes de rines están diseñados para satisfacer las necesidades específicas de los fabricantes de equipo original (OEM), o las necesidades individuales del cliente.

Los rines de 2 mitades de Trelleborg están formadas por dos piezas fijas unidas de forma segura con un disco de unión. Los rines son aptas para remolques industriales pequeños y medianos, montacargas, equipos de apoyo en tierra, equipos de portaequipajes y aplicaciones similares. 

• Soluciones de 20-30 cms. (8"-12") 

• Apta para rines resistentes y neumáticos con cámara

• Disponible sin la válvula

Descargas

Industrial Wheels

 

Descargas (pdf)

Datos Técnicos

8"– 12"

Diameter Wheel Size Tire Size
8 2.50C-8 4.00-8
2.50C-8 15x4½-8
3.00D-8 15x4½-8
3.00D-8 4.00-8
3.00D-8 5.00-8
4.33R-8 18x7-8
9 4.00E-9 140/55-9
4.00E-9 6.00-9
10 5.00F-10 180/60-10
5.00F-10 6.50-10
12 5.00S-12 6.00-12
5.00S-12 7.00-12

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*