Press-On Wheels

Rines Trelleborg Press-On-Band 

Los rines Press-On-Band deTrelleborg han sido diseñadsa para las aplicaciones de carga pesada, montacargas retráctiles y trailers. 

Trelleborg_Wheels_Press-On_200x281

Trelleborg es proveedor líder de ensamblaje de rines de alta calidad para aplicaciones industriales, como equipos de manejo de materiales, remolques industriales, transportes de personal, equipos de apoyo en tierra, elevadores aéreos, equipos de construcción y muchas otras aplicaciones. Nuestros ensamblajes de rines están diseñados para satisfacer las necesidades específicas de los fabricantes de equipo original (OEM), o las necesidades individuales del cliente.

Los rines Press-On-Band de Trelleborg están diseñada para aplicaciones de carga pesada, montacargas retráctiles y remolques. 

• Ofrece soluciones de hasta 75 cms. (30") 

• Cualquier tamaño y grosor

• Molde opcional en construcción

• Press-On-Band de cargas pesadas para aplicaciones como los puentes de abordaje para pasajeros con cargas de hasta 16 toneladas

Descargas

Industrial Wheels

 

Descargas (pdf)

Datos Técnicos

Up to 30"

  Diameter Width Thickness
Min mm 160 50 4
Min inches 6 2 02
Max mm 1000 500 30
Max inches 40 20 12

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*