Diseño apto para aplicaciones de trabajo estándar
Montacargas y remolques industriales
Aptas para llantas resilientes
Trelleborg es proveedor líder de ensamblaje de rines de alta calidad para aplicaciones industriales, como equipos de manejo de materiales, remolques industriales, transportes de personal, equipos de soporte de tierra, elevadores aéreos, equipos de construcción y muchas otras aplicaciones. Nuestros ensamblajes de rines están diseñados para satisfacer las necesidades específicas de los fabricantes de equipo original (OEM), o las necesidades individuales del cliente.
Los rines con anillo de cierre de 3-Piezas de Trelleborg están diseñadas para aplicaciones normales
• Soluciones de 50 cms (20")
• Montacargas y remolques industriales
• Solución ideal para trabajos de cargas media, neumáticos con cámara o aplicaciones de trabajos ligeros
Diameter | Wheel Size | Tire Size | |||
20 | 6.5-20 | 8.25-20 | |||
6.5-20 | 9.00-20 | ||||
7.0-20 | 10.00-20 | ||||
7.0-20 | 9.00-20 | ||||
7.5-20 | 10.00-20 | ||||
7.5-20 | 31x10-20 | ||||
7.5-20 | 31x12-20 | ||||
7.5-20 | 36x14-20 | ||||
8.0-20 | 10.00-20 | ||||
8.0-20 | 11.00-20 | ||||
8.0-20 | 12.00-20 | ||||
8.5-20 | 12.00-20 | ||||
10.0-20 | 12.00-20 | ||||
10.0-20 | 355/50-20 | ||||
10.0-20 | 40x14-20 | ||||
16.0-20 | 465/55-20 | ||||
24 | 8.5-24 | 12.00-24 | |||
10.0-24 | 12.00-24 | ||||
10.0-24 | 14.00-24 |
Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.