2-Piece Wheels

Rines Trelleborg con anillo de cierre de 2-Piezas

Los rines con anillo de cierre de 2-piezas de Trelleborg han sido diseñadas para las aplicaciones de trabajo ligero.

Trelleborg_Wheels_2-Piece_200x281

Trelleborg es proveedor líder de ensamblaje de rines de alta calidad para aplicaciones industriales, como equipos de manejo de materiales, remolques industriales, transportes de personal, equipos de soporte de tierra, elevadores aéreos, equipos de construcción y muchas otras aplicaciones. Nuestros ensamblajes de rines están diseñados para satisfacer las necesidades específicas de los fabricantes de equipo original (OEM), o las necesidades individuales del cliente.

Los rines con anillo de cierre de 2-Piezas de Trelleborg están diseñadas para aplicaciones normales 

• Soluciones de 50 cms (20") y 21 cms a 61 cms (8.5" a 24")

• Montacargas y remolques industriales

• Solución rentable para aplicaciones de trabajos ligeros 


Descargas

Industrial Wheels

 

Descargas (pdf)

Datos Técnicos

20"– 24"

Diameter Wheel Size Tire Size
20 6.5-20 8.25-20
6.5-20 9.00-20
7.0-20 10.00-20
7.0-20 9.00-20
7.5-20 10.00-20
7.5-20 31x10-20
7.5-20 31x12-20
7.5-20 36x14-20
8.0-20 10.00-20
8.0-20 11.00-20
8.0-20 12.00-20
8.5-20 12.00-20
10.0-20 12.00-20
10.0-20 355/50-20
10.0-20 40x14-20
16.0-20 465/55-20
24 8.5-24 12.00-24
10.0-24 12.00-24
10.0-24 14.00-24

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*