Llantas multiuso para implementos de labranza y vehículos de transporte en carretera

Multipropósito, Transporte en carretera e Implementos agrícolas

18Productos
Twin Radial
  • Cuidado excelente del suelo debido a su amplia área de huella de la llanta y al perfil redondo del hombro
  • Gran velocidad y un manejo superior en carretera
  • Gran comodidad
Leer más

TH400
  • Gran estabilidad
  • Una excelente seguridad
  • Una máxima resistencia a la tensión y al desgarre.
Leer más

Twin 421 AMPT
  • Llantas de baja presión en campo y carretera (puede usarse a velocidadesp or encima de 70 Km/h).
Leer más

Twin 422 AMPT
  • Llantas de baja presión en campo y carretera (puede usarse a velocidadesp or encima de 70 Km/h).
Leer más

Twin 423 AMPT
  • Llantas de baja presión en campo y carretera (puede usarse a velocidadesp or encima de 70 Km/h).
Leer más

Twin 428 AMPT
  • Llantas de baja presión sobre el terreno para el campo y carretera (puede ser utilizada a velocidades de hasta 70 Km/h)
Leer más

Rib Trailer HS
  • Llanta de Alta velocidad de uso general , tanto para implementos como para tráilers.
Leer más





12