Twin Radial

Twin Radial

La primera llanta radial para implementos y remolques de Trelleborg. Perfecta para todas las condiciones de trabajo y para cualquier tipo de suelo.

Trelleborg-Trailer-Tires-TWINRADIAL_200X281

  • El diseño único de la huella de llanta de la línea Twin Radial aumenta las características de flotación de la llanta para reducir la compactación de áreas de suelo y pasto.
  • Las pruebas que se realizaron recientemente en el producto, han mostrado un excelente desempeño en campos fangosos, así como un increíble manejo en carretera,  generando un ciclo de vida más prolongado y un mayor retorno de inversión.
  • Cuidado excelente del suelo debido a la amplia área de su huella de la llanta y al perfil redondo del hombro. La estructura de bloque central permite la autolimpieza de la llanta, de forma rápida y eficiente. 
  • Gran veloidad y manejo superior en carretera, aún en condiciones de esfuerzo elevado.
  • Gran capacidad de carga y una excelente tracción cuando se utiliza como una rueda motríz, y al mismo tiempo ofrece mínima resistencia de rodamiento cuando está en modo de rodado libre.
  • Gran comodidad y excelente desgaste uniforme debido al perfil de pared lateral y al diseño de al banda de rodamiento.

Descargas

Twin Radial Brochure

Valor a primera vista  

Descargas (pdf)

Visual Folder

Soluciones completas en neumaticos y llantas  

Descargas (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Descargas (pdf)

Mobile Tools and Apps

Herramientas móviles y app de Trelleborg  

Descargas (pdf)

Datos Técnicos

Descripción de la Llanta Ancho de la Sección Diámetro General Circunferencia de Rodamiento Radio Cargado de Estática Índice del Radio de Velocidad Rin Rines Permitidos Presión Nominal Tipo de Banda de Rodamiento Tipo Tabla de Presiones

500/60R22.5 
155 D

520

1192

3600

537

550

AG16.00

15.00; 16.00; 17.00

4,0

I2

Tubeless

+

560/60R22.5 
161 D

552

1240

3824

559

600

AG16.00

16.00; 17.00

4,0

I2

Tubeless

+

 
  *

+

600/50R22.5 
159 D

600

1170

3550

530

550

AG 20.00

4,0

I2

Tubeless

+

600/55R26.5 
165 D

636

1341

4110

605

625

AG20.00

4,0

I2

Tubeless

+

650/65R30.5 
176 D

675

1635

4975

735

775

AG20.00

4,0

I2

Tubeless

+

680/55R26.5 
171 D

685

1420

4335

631

675

AG20.00

AG24.00

4,0

I2

Tubeless

+

710/50R26.5 
170 D

710

1355

4120

610

650

AG 24,00

4,0

I2

Tubeless

+

750/60R30.5 
181 D

790

1678

5130

756

800

AG24.00

4,0

I2

Tubeless

+

800/60R32 
185 D

800

1805

5440

810

875

DW27B

4,0

I2

Tubeless

+

850/50R30.5 
182 D

875

1630

4946

735

775

AG28.00

4,0

I2

Tubeless

+

Aplicaciones Web

Recursos

Película del Producto

Producto Nuevo

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*