Permathane Press-On

Permathane Press-On (Premium)

Las llantas Permathane Press-On de poliuretano ofrecen capacidad de carga adicional y resistencia al frío extremo.

Trelleborg_Polyurethane_Permathane-Blue_200x281

La llanta Permathane Press-On está disponible en las siguientes durezass:

80 Sore A – Es el poliuretano más ligero en la industria. Este compuesto ligero reduce las vibraciones, protege el equipo y los operadores.

• Excede la capacidad de carga del hule 

• Resistente a los cortes

• Compuesto químico resistente non-marking (no mancha)

90 Shore A – Compuesto todo propósito apto para la mayoría de las superficies.

• Buena capacidad de carga

• Resistente a los cortes

• Conducción suave 

95 Shore A – Este compuesto sólido está diseñado para ofrecer hasta un 15% más de capacidad de carga.

• Minimiza la acumulación de calor

• Excelente vida útil

• Gran capacidad de carga

Disponibilidad de llantas con absorción para aumentar la tracción en superficies húmedas.

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*