Mono-Thane Press-On

Mono-Thane Press-On (Premium)

Las llantas de poliuretano Mono-Thane® Press-On ofrecen una combinación de diseño avanzado y materiales de primera. Estas llantas son aptas para condiciones que requieren una mayor capacidad de carga y largos recorridos.

Trelleborg_Polyurethane_Monothane_200x281

Recomendado para aplicaciones en centros de distribución con suelos uniformes y frigoríficos.

La rueda Mono-Thane® Press-On está disponible en los siguientes durezas:

83 Shore A – Ideal para suelos uniformes, frigoríficos y áreas de almacenaje de productos agrícolas.

• Buena capacidad de carga

• Resistente a las roturas

• Conducción suave 

92 Shore A – Ideal para largos recorridos y cargas pesadas. Este compuesto tiene más capacidad de carga y vida útil prolongada.

• Vida útil prolongada

• Resistente a los ponchaduras

• Excelente capacidad de carga

Llantas con absorción disponibles para aumentar la tracción en superficies húmedas.


Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*