Llantas para cosechadoras, recogedoras y remolques forestales

Cosechadoras Forestales, Cosechadoras y Remolques

8Productos
Twin Forestry T440
  • Exclusive new tread designs for top self-cleaning and all-terrain traction
  • Maximum grip, maximum performance with and without tracks
  • Steel belted tires with improved resistance properties for tough non-stop performance
Leer más

Twin Forestry T480
  • Un ajuste perfecto con arrugas para un agarre excepcional
  • Diseño especial de la banda de rodamiento con inter - lug terrazas para una eficaz auto - limpieza
  • Cinturones de acero para una fuerte resistencia a impactos
Leer más

Twin Forestry T404
  • Excellent traction without using any anti slide device
  • The angle of the lugs gives extra pull force and brilliant accessibility
Leer más

Twin Forestry T414
  • Excellent traction without using any anti slide device
  • The angle of the lugs gives extra pull force and brilliant accessibility
Leer más

Twin Forestry 421SB
  • Excellent traction without using any anti slide device
  • The angle of the lugs gives extra pull force and brilliant accessibility
Leer más

Twin Forestry 428SB
  • The wide, flat tire profile ensures excellent compatibility with tracks and chains
  • The extra rubber reinforcement in the shoulder area reduces wear and tear from tracks and chains
Leer más

Llantas y rines
  • Trelleborg es el fabricante líder que ofrece llantas completa con un diámetro entre 3 y 54 pulgadas
Leer más