T522

T522

Llanta industrial, agrícola y para áreas verdes con diseño liso. 

Trelleborg-Light-Service-Tires-T522_200x281

TLas llantas de servicio ligero están diseñadas para la agricultura, la industria, para utilizarse sobre el césped, la nieve y el servicio a gran velocidad, y son adecuadas para rines de hasta 16 pulgadas de diámetro.

En este segmento de productos, Trelleborg cuenta con una de las mayores variedades del mundo. Junto con una gran variedad de llantas, Trelleborg puede ofrecer soluciones completas de llantas a sus clientes, con gran .calidad y un diseño perfecto.


Descargas

Tires and Wheels for light service

Aplicaciones Ligeras  

Descargas (pdf)

Visual Folder

Soluciones completas en neumaticos y llantas  

Descargas (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Descargas (pdf)

Mobile Tools and Apps

Herramientas móviles y app de Trelleborg  

Descargas (pdf)

Set Link Text

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Descargas (ashx)

Datos técnicos

Descripción de la Llanta Ancho de la Sección Diámetro General Circunferencia de Rodamiento Rueda de Conducción de la Circunferencia de Rodamiento Radio Cargado de Estática Rueda de Conducción del Radio Cargado de Estática Rin Rines Permitidos Presión Nominal Tipo de Banda de Rodamiento Tipo Cámara Tabla de Presiones

5.00-8 

130

450

1337

3.00-8

3,6

I

Tubetype

5.00-8

+

4.00-8 

110

430

1265

2.50A-8

3.00

4,3

I

Tubetype

4.00-8

+

6.00-9 
10pr A6 (94A6)

164

564

1675

4.00E-9

4.50-9

5,0

I

Tubetype

6.00-9TR15

+

3.00-4 
6PR A6

86

262

778

2.10x4

500,0

Implement

Tubetype

3.00-4

+

6.00-9 
6PR A6

174

560

1665

1696

250

260

4.50-9

4.00E-9

3,0

Implement

Tubetype

6.00-9

+

200/60-14,5 
10PR A6

228

624

1866

1885

282

288

6.75

8.00

5,0

Implement

Tubetype

195/85-14

+

Aplicaciones Web

Recursos

Película del Producto

Producto Nuevo

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*