En este segmento de productos, Trelleborg cuenta con una de las mayores variedades del mundo. Junto con una gran variedad de llantas, Trelleborg puede ofrecer soluciones completas de llantas a sus clientes, con gran .calidad y un diseño perfecto.
Descripción de la Llanta | Ancho de la Sección | Diámetro General | Circunferencia de Rodamiento | Rin | Rines Permitidos | Presión Nominal | Tipo de Banda de Rodamiento | Tipo | Cámara | Tabla de Presiones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00-8 |
121 |
423 |
1241 |
2.50A-8 |
3.00-8 |
6,3 |
I |
Tubetype |
4.00-8 |
Encuentra toda la información técnica sobre la línea Trelleborg así como consejos útiles para sacar el mayor provecho a tus llantas.
La aplicación también está disponible en versión en línea.
La versión para PC está optimizada para Google Chrome, IE10 y versiones posteriores.
La aplicación Trelleborg Tire Efficiency te ayuda a medir los beneficios de nuestras llantas Trelleborg, tanto en términos del ahorro generado y reducción de tiempos de trabajo.
La aplicación Localizador de Distribuidores permite encontrar al distribuidor de neumáticos Trelleborg más cercano. Usando tecnoogía Al utilizar la tecnología de Google maps, la aplicación recomienda el camino más corto para llegar al distribuidor, y ofrece su información de contacto (dirección, teléfono, correo electrónico y sitio web).
Aplicación gratuita sin conexión
Descarga la aplicación gratuita sin conexión
Aplicación en línea gratuita
Nuevos diseños exclusivos de la banda de rodamiento, autolimpieza y tracción todo terreno.
Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.