High Grip

High Grip

Llanta para áreas verdes con buena adherencia. 

Trelleborg-Light-Service-Tires-HIGHGRIP_200x281

Las llantas de servicio ligero están diseñadas para la agricultura, la industria, para utilizarse sobre el césped, la nieve y el servicio a gran velocidad, y son adecuadas para rines de hasta 16 pulgadas de diámetro.

En este segmento de productos, Trelleborg cuenta con una de las mayores variedades del mundo. Junto con una gran variedad de llantas, Trelleborg puede ofrecer soluciones completas de llantas a sus clientes, con gran .calidad y un diseño perfecto.

Descargas

Tires and Wheels for light service

Aplicaciones Ligeras  

Descargas (pdf)

Visual Folder

Soluciones completas en neumaticos y llantas  

Descargas (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Descargas (pdf)

Mobile Tools and Apps

Herramientas móviles y app de Trelleborg  

Descargas (pdf)

Datos técnicos

Descripción de la Llanta Ancho de la Sección Diámetro General Circunferencia de Rodamiento Rueda de Conducción de la Circunferencia de Rodamiento Radio Cargado de Estática Índice del Radio de Velocidad Rin Rines Permitidos Presión Nominal Tipo de Banda de Rodamiento Tipo Tabla de Presiones

170/60-8 
47 A8 (35A8)

171

407

1195

1205

175

190

5.375x8

1,2

0

Tubeless

+

200/65-8 
59 A8 (47A8)

205

455

1360

1370

215

5.375-8

6.50-8

1,2

0

Tubeless

+

Aplicaciones Web

Recursos

Película del Producto

Producto Nuevo

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*