Otras cosechadoras

Otras cosechadoras  (Papa, Tomate, Cacahuate) 

6Productos
TM3000
  • Maximiza la capacidad de carga y reducen la presión de inflado.
  • Es la opción correcta para aumetar la capacidad productiva.
Leer más

TM2000
  • Excellent traction capacity
  • Maximum resistance to impact and punctureing
  • Optimal lateral stability even on difficult and very uneven terrain
Leer más

TH400
  • Gran estabilidad
  • Una excelente seguridad
  • Una máxima resistencia a la tensión y al desgarre.
Leer más

TB40
  • Excelente resistencia al desgaste
  • Banda de rodamiento resistente
Leer más

Llantas y rines
  • Trelleborg es el fabricante líder que ofrece llantas completa con un diámetro entre 3 y 54 pulgadas
Leer más