T423 Twin Implement

Twin Implement T423

Una completa variedad de llantas de baja presión sobre el suelo, adecuadas para la maquinaria agrícola en usos de trabajo pesado y severo

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Implement-T423_200X2816

El único neumático convencional que maximiza el área de contacto con el suelo, mejorando la tracción y la flotación.

Su hombro redondeado asegura la mínima compactación en el suelo.

Descargas

Twin Implement

Versatility at first sight  

Descargas (pdf)

Visual Folder

Soluciones completas en neumaticos y llantas  

Descargas (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Descargas (pdf)

Mobile Tools and Apps

Herramientas móviles y app de Trelleborg  

Descargas (pdf)

Datos Técnicos

Descripción de la Llanta Ancho de la Sección Diámetro General Circunferencia de Rodamiento Rueda de Conducción de la Circunferencia de Rodamiento Radio Cargado de Estática Índice del Radio de Velocidad Rueda de Conducción del Radio Cargado de Estática Rin Rines Permitidos Presión Nominal Tipo de Banda de Rodamiento Tipo Reemplazar Tabla de Presiones

620/50B22.5 
160 D

625

1170

3555

535

555

AG20.00"

400,0

0

Tubeless

+

710/40B22.5 
161 D

720

1165

3554

535

535

AG24.00"

400,0

0

Tubeless

+

 
  *

+

400/45-15.5 
116 A8 (104A8)

385

740

2172

360

360

AG13.00

1.6 bar

I-2

Tubeless

+

600/50-22.5 
156 A8 (144A8)

600

1170

3460

3500

520

550

540

AG20.00x22.5

200,0

0

Tubeless

+

710/50-30.5 
175 A8 (163A8)

730

1500

4425

4455

660

700

690

AG24.00x30.5"

240,0

0

Tubeless

700/50-30.5

+

710/45-26.5 
169 A8 (157A8)

710

1350

3970

4020

590

615

610

AG24.00x26.5"

240,0

0

Tubeless

700/50-26,5

+

800/40-26.5 
172 A8 (159A8)

800

1350

3970

4010

600

615

620

AG28.00x26.5"

240,0

0

Tubeless

+

Aplicaciones Web

Recursos

Película del Producto

Producto Nuevo

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*