T421 Twin Implement

T421 Twin Implement

A complete range of low ground pressure tires suited for agricultural machines in heavy and severe applications.

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Implement-T421_200X281


El único neumático convencional que maximiza el área de contacto con el suelo, mejorando la tracción y la flotación.

Su hombro redondeado asegura la mínima compactación en el suelo.

Descargas

Twin Implement

Versatility at first sight  

Descargas (pdf)

Visual Folder

Soluciones completas en neumaticos y llantas  

Descargas (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Descargas (pdf)

Mobile Tools and Apps

Herramientas móviles y app de Trelleborg  

Descargas (pdf)

Datos Técnicos

Descripción de la Llanta Ancho de la Sección Diámetro General Circunferencia de Rodamiento Rueda de Conducción de la Circunferencia de Rodamiento Radio Cargado de Estática Índice del Radio de Velocidad Rueda de Conducción del Radio Cargado de Estática Rin Rines Permitidos Presión Nominal Tipo de Banda de Rodamiento Tipo Cámara Cinturones de Acero Tabla de Presiones

360/60-24 
122 A8 (119B)

360

1065

3200

500

495

W11

240,0

0

Tubeless

+

420/55-17 
133 A8 (121A8)

415

898

2667

2685

397

404

13.00-17

2,0

0

Tubeless

+

620/55B26.5 
166 D

630

1360

4100

620

635

AG20.00"

400,0

0

Tubeless

+

320/55-15 
133 A8 (121A8)

315

735

2200

2215

345

10LB-15

9.00-15

4,0

Implement

Tubeless

+

320/60-12 
132 A8 (120A8)

320

689

2049

2081

298

330

10.50I-12

4,0

Implement

Tubetype

+

500/60-22.5 
144 A8 (151A2LT)

500

1170

3525

550

AG16.00"

3,2

0

Tubetype

500/60-22.5

Steelbelted

+

280/60-15.5 
115 A8 (103A8)

260

730

2142

2163

325

335

AG8.00"

240,0

0

Tubeless

+

280/60-15.5 
125 A8 (113A8)

272

736

2194

331

AG8.00"

360,0

0

Tubeless

+

 
  *

+

600/55-26.5 
173 A8 (161A8)

610

1350

AG20.00

3,2

I-3

Tubeless

+

600/60-30.5 
171 A8 (159A8)

620

1500

4420

4450

655

700

680

AG20.00

240,0

0

Tubeless

+

Aplicaciones Web

Recursos

Película del Producto

Producto Nuevo

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*