TM3000

TM3000

La nueva llanta  TM3000, diseñada utilizando la nueva tecnología Blue tire de Trelleborg es la respuesta a las últimas generaciones de cosechadoras y maquinas combinadas.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM3000_200x281

Una nueva banda de rodamiento que junto con el avanzado diseño de la carcasa, incrementa la capacidad de carga de la llanta, baja presión, preservando el suelo y el entorno.

Consiguiendo así una agricultura sostenible al mismo tiempo que de precisión, TM3000 Blue Tire es la mejor opción para aumentar la capacidad productiva. 

- Inclinación en las orejetas para proporcionar una excelente estabilidad en las pendientes. 

- Terrazas en la base de las orejetas para maximizar la capacidad de autolimpieza de la llanta.   

- Aumento en el diámetro de la base de arrastre para proveer maniobrabilidad y reducir el estrés en el área de los hombros.

- Perfil de hombros más redondeado para prevenir daños y rastrojos, resultando en una alta durabilidad. 

- Base de arrastre redondeada para apoyar la llanta al combinar con la dirección. 

Descargas

TM3000

La solucion para una agricultura sostenible  

Descargas (pdf)

Visual Folder

Soluciones completas en neumaticos y llantas  

Descargas (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Descargas (pdf)

Mobile Tools and Apps

Herramientas móviles y app de Trelleborg  

Descargas (pdf)

Datos Técnicos

Descripción de la Llanta Ancho de la Sección Diámetro General Circunferencia de Rodamiento Radio Cargado de Estática Índice del Radio de Velocidad Rin Rines Permitidos Presión Nominal Tipo de Banda de Rodamiento Tipo Tabla de Presiones

VF750/50R26 
169 D

750

1415

4230

615

675

DW27B

DW25B

2,4

R-1

Tubeless

+

VF620/70R26 CFO 
173 A8

595

1500

4530

645

725

DW20B

2,8 bar

R1

Tubeless

+

IF800/65R32CFO 
178 A8

755

1850

5575

810

875

DW27B

2,4

R1W

Tubeless

+

IF800/70R32CFO 
182 A8

775

1950

5845

850

925

DW27B

2,4

R1W

Tubeless

+

VF1000/50R25 
184 D

1030

1640

4870

775

36.0 TH

2,4

R-1

Tubeless

+

IF800/70R38 CFO 
187 A8

780

2050

6190

910

975

DW27B

2,8 bar

R-1W

Tubeless

+

VF1050/50R32 
198 D

1035

1860

5570

820

875

36.00 VA

3,6

R-1

Tubeless

+

IF900/65R32CFO 
191 A8 (191B)

900

1985

5975

875

925

DW31B

DW30B

3,2

R-1

Tubeless

+

Aplicaciones Web

Recursos

Película del Producto

Producto Nuevo

Contáctenos

Póngase en contacto con nuestros expertos y permítanos ayudarle a encontrar la solución más adecuada para que su actividad florezca.

*
*
*
*
*
*
*