Dedicamos nuestro empeño al diseño de llantas de primera categoría para cosechadoras, que ayuden a los agricultores a optimizar el desempeño de sus labores agrícolas.
Las llantas Trelleborg para cosechadoras respetan el suelo y mejoran el rendimiento de la cosecha, preservando el medio ambiente. Gracias a su compatibilidad con estrategias agrícolas precisas y sostenibles, nuestras llantas para cosechadoras representan la solución ideal para aumentar la productividad, optimizando la seguridad y el confort de los operadores a la vez que reducen los costos operativos generales. Todo esto, aun en las condiciones de trabajo más difíciles.
Nuestra más reciente gama de llantas para cosechadoras combinadas, de forraje, algodón, caña de azúcar y uva, cuentan con la tecnología más avanzada y con toda la experiencia de Trelleborg en materia de llantas de uso agrícola.
El nuevo patrón de la banda de rodamiento, junto al avanzado diseño de la carcasa, maximizan la capacidad de carga de las llantas para cosechadoras a una presión más baja.
Todas ellas diseñadas en estrecha colaboración con los principales fabricantes de cosechadoras a nivel mundial.
El ancho de huella aumentado mejora las características de flotación frente a los productos de la competencia, en el máximo respeto del suelo para proteger la vida orgánica del mismo, minimizando el daño mecánico provocado por la compresión.
Esto comporta una mayor productividad agrícola y un ahorro significativo en términos de consumo de combustible y eficiencia del tractor.
Y esto no es todo.
Somos conscientes de que la agricultura está destinada a desempeñar un papel fundamental en los retos ambientales del futuro. Y sabemos qué tan importante es para los agricultores y los grandes productores contar con maquinarias que cumplan los requisitos de sostenibilidad agrícola e implementar técnicas avanzadas de reciclaje con miras al aumento de la producción de fuentes renovables de energía.
Por este motivo, al apuntar al aumento general de productividad, nos aseguramos de no comprometer el cuidado del medio ambiente. Nuestras llantas para cosechadoras están diseñadas con materiales ecológicos, conceptos avanzados en cuanto a banda de rodamiento y talón y un nuevo diseño de la pared lateral. Esto comporta una reducción del 6 % de las emisiones de CO2, en comparación con la tecnología de llantas estándar.
Con Trelleborg, podrá explorar todo un nuevo mundo de llantas de primera calidad para cosechadoras. Use nuestra aplicación de selección de llantas para encontrar la llanta para cosechadoras más adecuada y empiece ahora mismo a aumentar su productividad, eficiencia y confort.