cd2

Trelleborg lanza el superelástico XP700 para operaciones de manipulación de materiales de baja intensidad

Trelleborg XP700 720x405
El nuevo XP700 de Trelleborg se caracteriza por una banda de rodadura formada por tacos de gran profundidad, con objeto de mejorar la tracción, y con laterales de diseño compacto, a fin de minimizar las vibraciones.

Creado para adecuarse a los requerimientos específicos de las operaciones de manipulación de materiales de baja intensidad, este superelástico proporciona fiabilidad, una capacidad de carga adecuada y una óptima respuesta a la dirección, al tiempo que reduce el tiempo de inactividad de la máquina y ayuda a mantener los costes bajo control.

El XP700 incorpora en el flanco el sistema de etiquetaje propio de Trelleborg, que ayuda a los clientes a escoger el superelástico más adecuado para sus operaciones en función de sus requerimientos en materia de intensidad.

Alessio Bucci, Responsable de Marketing de Producto de Trelleborg, comenta: “Ante un abanico tan amplio de operaciones de manipulación de materiales, ofrecer la solución adecuada constituye la clave para aumentar la eficiencia. Como experto en la materia, Trelleborg ha diseñado el XP700 con el objetivo de proporcionar el superelástico ideal para aplicaciones de baja intensidad. Este nuevo producto se une al lanzamiento de los modelos XP800 y XP1000 para trabajos de intensidad media y máxima, respectivamente”.

Descubra más información sobre el Trelleborg XP700 aquí:
www.trelleborg.com/es-es/wheels/productos-y-soluciones/neumaticos-industriales/ruedas-para-carretillas-elevadoras/superelastico/xp700

Descarga el Press Kit