Aumente el tiempo de funcionamiento de su flota
El TPMS Trelleborg, ideado para aplicaciones de construcción, es un sistema basado en la nube que combina los sensores para llantas, un portal central de la máquina y una plataforma online para monitorear las operaciones de la flota y evitar accidentes peligrosos.
El TPMS Trelleborg, ideado para aplicaciones de construcción, es un sistema basado en la nube que combina los sensores para llantas, un portal central de la máquina y una plataforma online para monitorear las operaciones de la flota y evitar accidentes peligrosos.
Trelleborg TPMS
Innovación dentro
Innovación dentro una solución única
Las ventajas del mantenimiento preventivo
Press release
Trelleborg Introduces the New Trelleborg TPMS at BAUMA 2019
At this year’s Bauma show, Trelleborg will be introducing its newest construction tire system to enhance productivity in critical applications and to make the operator’s life easier in the most demanding environments.
The new Trelleborg TPMS, engineered for construction applications, is a cloud-based system which integrates tire sensors, a central gateway on the machine and on-line platform to fully monitor your fleet operations and to guarantee machine uptime.
Descargue ya los manuales de usuario y folletos
Trelleborg TPMS Folleto
Trelleborg TPMS User Manuals
Descubra cómo configurar correctamente el TPMS de Trelleborg y aprovechar al máximo sus neumáticos!
Trelleborg TPMS Data Sheets
¿Le gustaría saber más sobre el Trelleborg TPMS? Escríbanos y nos pondremos en contacto con usted cuanto antes.