Trelleborg CTIS+. La presión correcta, en el momento correcto y en el lugar correcto.

Trelleborg CTIS+. Innovación interior

Presión óptima en la punta de los dedos

Beneficios para su agricultura con el CTIS+ de Trelleborg

La presión adecuada reduce sus costes en más de un 20%.

Descargue el folleto ahora!

Trelleborg CTIS+ Inside

Baja compactación del suelo, alto rendimiento de sus cultivos

CTIS+ Inside Press Review

Video Trelleborg CTIS+ Inside

Publicación de prensa

Trelleborg Joins Massey Ferguson in the Extraordinary “MF NEXT Concept Tractor”

Trelleborg and Dana jointly develop advanced Central Tire Inflation Pressure System for the agricultural machinery industry

Trelleborg unveils its revolutionary CTIS+ Inside jointly developed with Dana at Agritechnica 2019

Contacto