El nuevo HF1000 se beneficia de una construcción VF diseñada para incrementar la eficiencia global del neumático.
El VF y el HF1000 con cinturones de acero garantizan una gran durabilidad y un rendimiento superior tanto en el campo como en la carretera. En el campo, se distingue por sus excelentes características de flotación y autolimpieza. En la carretera, ofrece una conducción cómoda y un fácil manejo, a la vez que proporciona una mayor estabilidad y facilidad de conducción en general.
Tire Description | Section Width | Overall Diameter | Rolling Circumference | Static Loaded Radius | Speed Radius Index | Rim | Permitted Rims | Nominal Pressure | Tread Type | Type | Tube | LOAD CAPACITY PER TIRE |
La nueva generación de neumáticos de carga
Vídeo de producto
HF1000. Eficiencia inigualable para aplicaciones exigentes
El nuevo HF1000 cuenta con una construcción VF diseñada para aumentar la eficiencia global del neumático.
En el campo, puede utilizarse a muy baja presión, lo que garantiza una gran huella y, por tanto, el máximo respeto al suelo.
HF1000. Tratando el suelo con el máximo respeto
Como resultado de la amplia superficie de contacto con el suelo de la HF1000, hay una reducción de hasta el 10% de la presión sobre el suelo en comparación con un competidor de primera calidad.
La amplia superficie de contacto con el suelo y la eficaz distribución de la carga conllevan las ventajas de una mayor flotación y un excelente rendimiento en el campo.
HF1000. Excelente resistencia al desgaste de los neumáticos
El desgaste excesivo y desigual de los neumáticos contribuye a un mayor consumo de combustible, a una mayor inestabilidad y a una conducción incómoda.
En comparación con un competidor de primera calidad, la HF1000 cuenta con un 5% de mayor resistencia al desgaste. Este importante punto de diferencia para el HF1000 genera un ahorro de combustible y reduce el patinaje de las ruedas, lo que convierte a la HF1000 en una buena inversión a largo plazo.
HF1000. Excelentes propiedades de autolimpieza
En condiciones de humedad y fuera de la carretera, la capacidad de autolimpieza de los neumáticos es imprescindible para evitar que su vehículo se atasque.
HF1000. Excelentes propiedades de autolimpieza
Los resultados de una mala autolimpieza son el aumento del giro de las ruedas y la reducción del rendimiento de los neumáticos.
HF1000. Excelentes propiedades de autolimpieza
El nuevo diseño de la banda de rodadura HF1000, con su perfil simétrico, facilita la autolimpieza. Contribuye a mejorar el rendimiento general de los neumáticos y evita la suciedad de la carretera, lo que permite cumplir la normativa de conducción.