Neumáticos para cosechadoras y Picadoras
Trelleborg Wheel Systems fabrica y distribuye una amplia gama de neumáticos para cosechadoras, cosechadoras de algodón, forraje, caña de azúcar y otras muchas aplicaciones.
Somos una empresa dedicada al desarrollo de los mejores neumáticos para cosechadora que ayudan a los profesionales a optimizar el rendimiento de sus explotaciones agrícolas.
Los neumáticos para cosechadoras de Trelleborg respetan el suelo y aumentan el rendimientos de los cultivos preservando el medioambiente. Con un enfoque sostenible y de precisión con los métodos de cultivo, nuestros neumáticos para cosechadoras son la mejor opción para aumentar la productividad de su explotación, optimizando la seguridad y el confort y reduciendo los costes operativos. Todo esto, incluso en las más duras condiciones de trabajo.
Nuestra última generación de neumáticos para cosechadoras, cosechadoras de forraje, algodón, caña de azúcar y vendimiadoras incluyen la más avanzada tecnología y experiencia de Trelleborg en neumáticos agrícolas.
Una nueva banda de rodaje, junto con el diseño avanzado de carcasa, maximiza la capacidad de carga de nuestros neumáticos para cosechadoras con baja presión de inflado.
Todos han sido diseñados conjuntamente con los principales fabricantes de cosechadoras del mundo.
La amplia banda de rodaje proporciona mejores características de flotación que la competencia, respetando el suelo y preservando su vida orgánica al reducir al mínimo los daños mecánicos causados por la compactación.
El resultado es una mayor productividad de la explotación, un gran ahorro de combustible y una mayor eficiencia del tractor.
Y eso no es todo.
Somos muy conscientes del hecho de que la agricultura desempeñará un papel fundamental en los desafíos medioambientales del futuro. Además, sabemos lo importante que es para los agricultores y los principales fabricantes contar con máquinas que cumplan los requisitos de una agricultura sostenible y que utilicen técnicas de reciclaje avanzadas que favorezcan la producción de fuentes de energía renovable.
Por tanto, mejoramos la eficiencia global de la producción sin comprometer el cuidado del medio ambiente. Nuestros neumáticos para cosechadoras han sido diseñados con materiales ecológicos, conceptos avanzados de banda y talón y cuentan con un nuevo diseño del flanco. Esto permite una reducción del 6 % en emisiones de CO2 en comparación con los neumáticos de tecnología estándar.
Con Trelleborg entrará en un mundo completamente nuevo de neumáticos para cosechadoras de máxima calidad. Use nuestra App Tire Selector para identificar el neumático para cosechadoras que necesita y de este modo obtener la máxima productividad, eficiencia y confort.
Neumáticos por tipo de cosechadora
Nuestra amplia gama de productos ofrece la máxima calidad en neumáticos para cosechadoras, cosechadoras de forraje, de algodón, de caña de azúcar, vendimiadoras y muchos más.
Neumáticos especializados y versátiles
Trelleborg cuenta con una de las gamas más amplias del mundo de neumáticos versátiles y especializados de altas prestaciones, diseñados pensando en una agricultura eficiente y sostenible.

TM3000
El nuevo TM3000 es la respuesta de Trelleborg a las nuevas y futuras generaciones de cosechadoras.

TM2000
Neumático radial para cosechadoras, fruto de la más avanzada tecnología y experiencia de Trelleborg en neumáticos agrícolas.

Llantas y sistemas completos de ruedas para cosechadoras
Trelleborg es un fabricante mundial de llantas y sistemas completos de ruedas para cosechadoras de la más alta calidad.
Tipos de neumáticos para cosechadoras
Descubre nuestra amplia gama de tipos de neumáticos para cosechadoras, cosechadoras de forraje, de algodón y muchos más.

Neumáticos radiales y diagonales para cosechadoras
Descubre nuestra nueva generación de neumáticos radiales y diagonales para cosechadoras desarrollados para obtener mayor confort y estabilidad.

Neumáticos para cosechadoras con autolimpieza
Descubre nuestros neumáticos para cosechadoras diseñados con terrazas entre tacos que maximizan la capacidad de autolimpieza y de expulsión del barro.
Herramientas y Catálogos
Descubre las nuevas herramientas digitales de Trelleborg, que incluyen un manual de neumáticos y catálogos. Asi como nuestros consejos técnicos y prácticos.
¿Quiere contactar con nosotros? Escríbanos un mensaje y le responderemos lo antes posible.