La junta Turcon® VL Seal™ de simple efecto es la combinación de un aro Turcon® con perfil en “L” con un activador elástico para aplicaciones dinámicas. El diseño proporciona baja fricción, sin efecto de movimiento a tirones (stick-slip), alta resistencia al desgaste y ofrece el efecto de bombeo de retorno de la junta Turcon® Stepseal®. Disponible en materiales Turcon® y Zurcon®. Montaje en alojamientos estándar de junta tórica.