La junta tórica encapsulada se fabrica en silicona o fluorocarbono recubierta con un tubo de FEP sin corte. Estas juntas pueden solucionar problemas de estanquidad debido a su resistencia química, propiedades elásticas y baja fricción. Disponible según ISO 3601, AS 568A, BS 1806, BS 4518 y otras normas, incluyendo secciones huecas y cuadradas. Disponible tanto en pulgadas como en tamaños métricos.Si desea buscar los artículos disponibles, puede consultar nuestro catálogo electrónico:Dimensiones métricasDimensiones en pulgadas
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Product Images
Technical Details
Doble efecto
Helicoidal
Oscilante
Alternativa
Rotativa
Simple efecto
Estática
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
Pressure Table
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs