Junta mecánica - I-Lock-P™
La junta mecánica I-Lock-P™ repara las fugas cubriendo la parte de la tubería afectada con una junta de caucho flexible y presionandola, con las bandas de expansion, contra ambos lados del diámetro interior de la tubería.
La fuerza de compresión a ambos lados del punto de fuga es el resultado del incremento del diámetro efectivo de las bandas de expansión de acero inoxidable.
Rendimiento garantizado al 100%
Junta mecánica L-Lock-P™ Internal Joint Seal
La junta mecánca L-Lock-P™ Liner End Seal previene la infiltración/exfiltración, es decir, une la interfaz entre el extremo de la manga y la tubería anfitrión con un junta de caucho flexible y presionandola, con las bandas de expansion, contra ambos lados del diámetro interior de la tubería.
La fuerza de compresión a ambos lados del punto de fuga es el resultado del incremento del diámetro efectivo de las bandas de expansión de acero inoxidable.
Propiedades físicas |
Especificación |
Valor |
---|---|---|
EPDM Junta flexibe | ||
Dureza | ASTM D2240 (Shore a durometer) |
70 Shore A |
Fuerza tensil | ASTM D412 |
1957 PSI/13.5 MPa Nominal |
Extensión |
ASTM D412 |
350 % min |
Compression Set |
ASTM D395 (70 °C 22 hrs) |
25 % max |
SS 316 Partes | ||
Fuerza tensil | ASTM A666 | 70,000 PSI min |
Extensión |
ASTM A666 |
40 % |